PMH 0:(100X0-9) - Leiterbezeichnungshülse
0808419

Leiterbezeichnungshülse, gelb, Kabeldurchmesserbereich: 1,4 ... 2,5 mm, längs: Zahlen, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 2,6 mm, Textfeldbreite: 3,2 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte