ESL 24X4
-
Einsteckstreifen
0808231
Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, liniert und perforiert, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 488, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
ESL 24x4, weißes Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger KLM 1 und Kabelmarkerträger LM
Aufgrund der speziellen Kontur passen die ESL 24x4-Einsteckschilder optimal in den Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger KLM 1 und Kabelmarkerträger LM
Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden