ESL 26X6 - Einsteckstreifen
0808105

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 266, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 26 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden
Markierungsschild für Klemmenleisten-Schildchenträger GBS-ZB/26x6