PATG 6/23 - Ader-Bezeichnungsträger
0808037

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 14 ... 22 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 23 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UC-WMT ..., UCT-WMT ... und EMT ...
Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
Die PATG ...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 mm ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden