PATG 4/23
-
Ader-Bezeichnungsträger
0808011
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 6 ... 10 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 23 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 23 mm |
Höhe | 8,52 mm |
Tiefe | 14,15 mm |
RoHS-konform | ja |
Farbe | transparent |
Material | PVC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 10 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Montageart | aufschieben |
Artikelnummer | 0808011 |
Verpackungseinheit | 200 Stück |
Mindestbestellmenge | 200 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG221A |
GTIN | 4017918168889 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,913 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,87 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Leitermarker 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Leitermarker 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Leitermarker 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Leitermarker 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Leitermarker 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Leitermarker 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Leitermarker 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Leitermarker 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Leitermarker 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Leitermarker 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Leitermarker 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kabelmarker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kabelmarker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kabelmarker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kabelmarker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kabelmarker 0828956
-
EMT (23X4)R - Einsteckschild 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Einsteckschild 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kabelmarker 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Leitermarker 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0825363
Ihre Vorteile
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UC-WMT ..., UCT-WMT ... und EMT ...
Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
Die PATG ...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 mm ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg