Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

KLM 2 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
0807575

Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Rastschildern

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die KLM wurden speziell für die Endhalter CLIPFIX entwickelt
Eine feine Rasterung erlaubt die stufenlose Höhenverstellung der Beschriftungsfläche
Es können auch kleinere Beschriftungsmarker bis zur maximalen Schriftfeldgröße aneinander gereiht werden