KME
-
Kabelmarkerträger
0807083
Kabelmarkerträger, weiß, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 5 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 27,7 mm |
Höhe | 86,5 mm |
Tiefe | 5,8 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 1 mm ... 20 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 20 mm |
Textfeldhöhe | 8 mm |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Material | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Leitungsaußendurchmesser | > 5,00 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Montageart | Kabelbindermontage |
Artikelnummer | 0807083 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG231A |
GTIN | 4017918160197 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,566 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,5 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Kunststoffschild 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Kunststoffschild 0822631
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etikett 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etikett 0803842
-
EML (20X8)R - Etikett 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etikett 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etikett 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etikett 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etikett 0802762
-
EMLC (20X8)R - Gewebeetikett 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Gewebeetikett 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Gewebeetikett 0815800
-
EML-D (20X8)R - Etikett 1182298
-
EML-EX (20X8)R - Etikett 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etikett 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etikett 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etikett 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etikett 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Gerätemarker 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Gerätemarker 0831685
-
LS-EMLP (20X8) YE - Gerätemarker 0831739
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etikett 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etikett 1116205
Ihre Vorteile
Der Leiter- und Kabelmarker aus Polyamid ist als universelles Beschriftungsschild für Leiter- und Kabelbündel im Innenbereich einsetzbar
Das Beschriften erfolgt mit einem Bezeichnungsstift, von Hand oder auch mit einem Etikett
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg