GPE 13X 9 WH - Gravurmaterial
0806932

Gravurmaterial, Matte, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 13 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER
Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
Zweischichtmaterial
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern