KMV
-
Kabelmarker
0806644
Kabelmarker, Edelstahlschild, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 63 mm, Montageart: Kabelbindermontage, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 19 mm, Textfeldbreite: 65 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage mit UNIFOX-CT M7,9
Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Kabelbindern
Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte
Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben