GPE 22X22 SR/R
-
Gravurmaterial
0806628
Gravurmaterial, Matte, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 32, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 22 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
Zweischichtmaterial
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern
Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER