ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT
-
Zackband
0805810
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden