SK 6,2/3,8:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte
0805425

Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 3,8 mm, Textfeldbreite: 6,2 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte