EMT (EX38)R - Einsteckschild
0804547

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Festo Ventilinsel VTUG-10, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 38 mm, Textfeldbreite: 30000 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

EMT (Ex38)R, weißes Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Festo Ventilinsel VTUG-10
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT ...-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Beschriftungsnut
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben