EMT (EX40)R
-
Einsteckschild
0804545
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens SIVACON Schildchenträgersystem, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 30 m, Textfeldhöhe: 40 mm, Textfeldbreite: 30000 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
EMT (Ex40)R, weißes Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens SIVACON-Schildchenträgersystem
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (Ex40)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung des Siemens-Schildchenträgers
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben