EO-AB/UT/20 - Steckdose
0804508

Steckdose, Typ: AB 20A, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 125 V AC (60 Hz), Nennstrom: 20 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: UL 508, Länderkennzeichen: USA

Produktdetails