Der THERMOMARK ROLLMASTER 300 bedruckt Marker im Rollenformat für die Anwendungen in der Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- und Anlagenkennzeichnung in überzeugender Qualität. Erstellen Sie einfach hochwertig bedruckte Etiketten und Marker.
THERMOMARK ROLLMASTER 300
-
Thermotransferdrucker
0804501
Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel und USB- Kabel. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt. 1 Etikettenrolle EML (20x8)R weiß = 1000 Etiketten, Farbband = 50 m
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Der THERMOMARK ROLLMASTER 300 ist ein Industriedrucker für die Bedruckung großer Mengen an Markierungsmaterialien im Rollenformat. Druckauflösung 300 dpi.
Bedruckung von gestanzten bzw. endlos Klebeetiketten, Einsteckschildern und Schrumpfschläuchen
Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung
Einfache und intuitive Bedienung über Touch-Farb-Display
Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
USB- und Ethernetanschlüsse