Plottfläche: 422 x 305 mm, Materialhöhe: 10,5 mm, Plottgeschwindigkeit: 0,04 m/sec, Datenbuffer: 16 MB, Auflösung: 0,01 mm, Wiederholgenauigkeit: 0,05 mm
PLOTMARK
-
Beschriftungsplotter
0804499
Beschriftungsplotter für das gesamte Portfolio der UC-Markierungsmaterialien und Materialien im Bogen- und im Streifenformat.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Drucksystem |
Lieferumfang | Beschriftungsplotter |
Beschriftung | |
Kennzeichnungstechnologie | Plotter |
Geräteeigenschaften | |
Betriebssystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Schnittstelle | USB 2.0 |
Breite | 480 mm |
Höhe | 155 mm |
Länge | 690 mm |
Farbe | silberfarben |
Material Kunststoffschildchen | UC |
UCT | |
US | |
UM |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 10 °C ... 35 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -10 °C ... 50 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 35 % ... 75 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 90 % |
Artikelnummer | 0804499 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N1 - Drucker+WKZAutomaten |
Produktschlüssel | BG1231 |
GTIN | 4055626381190 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11.469 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8.792 g |
Zolltarifnummer | 90171010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Bezeichnungsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Farbpatrone 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Bezeichnungsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Bezeichnungsstift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigungsflüssigkeit 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigungspatrone 5146752
-
CMS-P1-PAD - Zubehör 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Zubehör 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Magazin-Einsatz 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Magazin-Einsatz 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Magazin-Einsatz 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Magazin-Einsatz 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Magazin-Einsatz 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Magazin-Einsatz 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Magazin 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Zubehör 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Magazin-Einsatz 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Magazin-Einsatz 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Magazin-Einsatz 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Magazin-Einsatz 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Magazin-Einsatz 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Magazin-Einsatz 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Magazin-Einsatz 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Magazin-Einsatz 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Magazin-Einsatz 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Magazin-Einsatz 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Magazin-Einsatz 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Magazin-Einsatz 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Zubehör 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Magazin-Einsatz 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Plotter-Zubehör 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Plotter-Zubehör 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Magazin 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Magazin 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Magazin 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Magazin 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Magazin 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Magazin 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Magazin 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Reinigungs-Set 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Magazin-Einsatz 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Zubehör 5144848
Ihre Vorteile
Ansteuerung des Plotters erfolgt über die Software PROJECT complete
Die Stifte werden automatisch entnommen und abgelegt
Einfache Bedienung mit wenigen Tasten
Der Plotter wird schnell und unkompliziert über die Centronics- oder USB-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden
Eine automatische Anschreibfunktion garantiert ein optimales Schriftbild vom ersten Zeichen an
Während längerer Schreibpausen verbleiben die Plotterstifte in einem Stiftdepot
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg