CLIPFIX 35/KLM 4 YE-R-CLXM
-
Endhalter
0804493
Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
Produktdetails
| Produkttyp | Endhalter |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 9,5 mm |
| Länge | 55,6 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 0804493 |
| Verpackungseinheit | 26 Stück |
| Mindestbestellmenge | 780 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BH7221 |
| GTIN | 4055626394213 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,765 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,358 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121425 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Marker für Klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker für Klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1052413
Ihre Vorteile
Baubreite nur 9,5 mm
Großflächig beschriftbar
Die CLIPFIX Endhalter hat Phoenix Contact so gestaltet, dass sie auf den verschiedenen Tragschienensystemen zuverlässig halten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg