ESL 60X10 - Einsteckstreifen
0804287

Einsteckstreifen, Bogen, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 72, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 60 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

ESL 60x10, weißes Einsteckschild, zur Kennzeichnung des Klemmenleisten-Schildchenträgers UBE/D (60x10)
Die Materialdatei kann unter der Software PROJECT complete unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden