EMT (80X15,5)R - Einsteckschild
0804286

Einsteckschild, zur Kennzeichnung vom Markierungsdeckel Gehäusesystem ME-IO, zur Kennzeichnung von Phoenix Contact Markierungsdeckel für Gehäusesystem ME-IO, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 100, Textfeldhöhe: 15,5 mm, Textfeldbreite: 80 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

EMT (80x15,5)R, weißes Einsteckschild, zur Kennzeichnung des Markierungsdeckels des Gehäusesystems ME-IO
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (80x15,5)R Einsteckschilder optimal in die Markierungsdeckel des Gehäusesystems ME-IO
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben