UL Listed
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 15 A |
Steckdose, mit Leuchtanzeige, Steckgesicht Typ AB 15A, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 125 V AC (60 Hz), Nennstrom: 15 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: UL 508, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: USA, Kanada
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 15 A |