EO-N/UT/GN - Steckdose
0804140

Steckdose, für Brasilien / Südafrika und weitere Länder, Steckgesicht Typ N, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), Nennstrom: 20 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Länderkennzeichen: Brasilien

Produktdetails









Kompatible Produkte