EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40048946| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Doppelsteckdose, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Leuchtanzeige, Steckgesicht Typ L, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, Tragschienen- und Direktmontage, Normen/Bestimmungen: CEI 23-50, Länderkennzeichen: Italien
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||