EO-L/UT/SH - Steckdose
0804126

Steckdose, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Steckgesicht Typ L, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: CEI 23-50, Länderkennzeichen: Italien

Produktdetails









Kompatible Produkte