EO-K/PT/LED/GN - Steckdose
0804122

Steckdose, mit Leuchtanzeige, Steckgesicht Typ K, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: SR 107-2-D1, Länderkennzeichen: Dänemark

Produktdetails









Kompatible Produkte