SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Kennzeichnungskarte
0804073:0091

Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß (RAL 9010), längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 91 ... 100, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14, Textfeldhöhe: 2,8 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm

Produktdetails







Kompatible Produkte