SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Kennzeichnungskarte
0804073:0061

Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß (RAL 9010), längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 61 ... 70, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14, Textfeldhöhe: 2,8 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm

Produktdetails







Kompatible Produkte