SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Kennzeichnungskarte
0804073:0051

Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß (RAL 9010), längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 51 ... 60, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14, Textfeldhöhe: 2,8 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm

Produktdetails







Kompatible Produkte