SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Kennzeichnungskarte
0804073:0001

Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß (RAL 9010), längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 1 ... 10, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14, Textfeldhöhe: 2,8 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm

Produktdetails







Kompatible Produkte