EO-CF/PT/LED/S - Steckdose
0804046

Steckdose, mit Leuchtanzeige, Schalter, Steckgesicht Typ CF, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, Tragschienen- und Direktmontage, Normen/Bestimmungen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: Deutschland

Produktdetails









Kompatible Produkte