MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Einsteckschild
0803966

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Einsteckschild, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 5,5 m, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 5500 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Hochwertige und lösungsmittelbeständige Kennzeichnungslösung für industrielle Applikationen, die durch Thermotransferdruck erzeugt wird
Einsteckschild für die Kennzeichnungsträger KMK zur Kabelbeschriftung
Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten
Kein optischer Unterschied bei der Nachbeschriftung zu bereits bestehenden Markierungen, die mit einem Desktop-Rollendrucker erstellt worden sind
Dank des Endlosformats wird nur ein Material für alle Hülsenlängen benötigt
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Hülse