MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK
-
Einsteckschild
0803963
Einsteckschild, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 5,5 m, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 5500 mm, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hochwertige und lösungsmittelbeständige Kennzeichnungslösung für industrielle Applikationen, die durch Thermotransferdruck erzeugt wird
Einsteckschild für die Kennzeichnungsträger KMK zur Kabelbeschriftung
Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten
Kein optischer Unterschied bei der Nachbeschriftung zu bereits bestehenden Markierungen, die mit einem Desktop-Rollendrucker erstellt worden sind
Dank des Endlosformats wird nur ein Material für alle Hülsenlängen benötigt
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Hülse