MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Gewebeetikett
0803936

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Gewebeetikett, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Rollenlänge: 6 m, Textfeldhöhe: 16 mm, Textfeldbreite: 6000 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ermöglicht das Kleben des Etiketts über Kanten und Rundungen
Hochwertige und lösungsmittelbeständige Kennzeichnungslösung für industrielle Applikationen, die durch Thermotransferdruck erzeugt wird
Das selbstklebende Material im Endlosformat eignet sich besonders zur professionellen und dauerhaften Kennzeichnung von unterschiedlichen Komponenten und Betriebsmitteln im Schaltschrank-, Steuerungs- und Anlagenbau
Das Material ist cUL-zertifiziert
Dank des Endlosformats kann je nach Applikation ein Etikett in der individuell benötigten Länge flexibel erzeugt werden
Das Etikettenmaterial besteht aus einer Gewebefolie mit sehr geringen Rückstellkräften
Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten