SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT
-
Kennzeichnungskarte
0803922
Kennzeichnungskarte, Din A4, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 210 mm, Anzahl der Einzelschilder: 630, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 186 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle SK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Ideal zur Beschriftung von COMBICON-Steckverbindern