EMT (13X109)R YE
-
Einsteckschild
0803895
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen-S7-1500 CPU, Rolle, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 109 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
EMT (13x109)R YE ist ein gelbes Einsteckschild zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen S7-1500 CPU
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (13x109)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens-Steuerung
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben