EMT (9,8X38,2)R TQ - Einsteckschild
0803893

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Silo- und Murrelektronik-Steuerungen, Rolle, pastelltürkis (6034), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 9,8 mm, Textfeldbreite: 38,2 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

EMT (9,8x38,2)R TQ, türkises Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Silo- und Murrelektronik-Steuerungen
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (9,8x38,2)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Silo- und Murrelektronik-Steuerungen
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben