US-EMLP-HA 24 (30X18/8) - Kunststoffschild
0803876

Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 30 mm

Produktdetails