US-PML-F100 (50X25) - Etikett
0803866

Etikett, zur Kennzeichnung von Brandmeldeanlagen, Karte, rot/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Rechteck, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 40 mm

Produktdetails