US-EMT (31X12,5) - Einsteckschild
0803848

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200SP, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 31 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte