US-EML (D39) - Etikett
0803822

Etikett, für Stromkreiskennzeichnung, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Durchmesser: 39 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 39 mm, Textfeldbreite: 39 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Marker in Form einheitlicher Matten sind einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
Die UniSheet-Beschriftungsfamilien US-EML ... bieten Marker für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau
Die vorgestanzten Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte in den Projektfeldern
In Kombination mit den hochwertigen Farbbändern ergibt sich eine beständige Beschriftung für raue Umgebungen
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung