Ersatzakku für THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Produktdetails
Produkttyp
Drucksystemzubehör
Akkuspannung
18,00 V
Akku
Kapazität des Akkus
2,10 Ah
Batteriekapazität
2,1 Ah
Batterie Technologie
NiMH
Artikelnummer
0803668
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
BM
Produktschlüssel
BG122Z
GTIN
4055626247762
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
812,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
812,7 g
Zolltarifnummer
85078000
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
Zulassungs-ID: UL-Recognized
EAC
Zulassungs-ID: KZ 27978
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Nicht zutreffend
(kein elektrisches und elektronisches Equipment)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %