TM-PTRV 4,QR:1-4 - Marker für Klemmen
0803464

Marker für Klemmen, Streifen, weiß (RAL 9010), beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 9,2 mm, Textfeldbreite: 2,4 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte