EMT (EX14)R TQ - Einsteckschild
0803462

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen S7-400, Rolle, pastelltürkis (6034), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 30 m, Textfeldhöhe: 14 mm, Textfeldbreite: 30000 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

EMT (Ex14)R, türkises Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen S7-400
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (Ex14)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens-Steuerung
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben