ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8
-
Zackband
0803450
Zackband, Streifen, weiß (RAL 9010), beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen