ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT
-
Zackband
0803447
Zackband, Streifen, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen