WP-PA HF 54,5 BK - Schutzschlauch
0803381

Schutzschlauch, Material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, Innendurchmesser: 48 mm, Gesamtlänge: 25 m

Produktdetails








Kompatible Produkte