WMTB HF (40X12)R DBU CUS
-
Kabelmarker
0802995
Kabelmarker, Rolle, bestellbar: zeilenweise, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 40 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Leiter- und Kabelmarkierung WMTB HF ... dient zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innen- und Außenbereich
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Die Marker bestehen aus einem halogenfreien Material
Das hochflexible Material passt sich dem Leiter und Kabel an
Der Marker besitzt zwei Befestigungsösen durch die er mit Kabelbindern WT ... am Leiter befestigt wird