EMT (31X12,5)R YE CUS - Einsteckschild
0802765

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen ET 200SP, Rolle, bestellbar: zeilenweise, gelb (RAL 1018), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 31 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

EMT (31x12,5)R YE ist ein gelbes Einsteckschild zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen ET 200SP
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (31x12,5)R Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens Steuerung
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben