EMLP (17,5X15)R SR CUS
-
Etikett
0802691
Etikett, Rolle, bestellbar: zeilenweise, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die selbstklebenden Marker EMLP ... eignen sich besonders zur Kennzeichnung von elektrischen Bauteilen, Geräten und Tastern
Die Marker sind gleichwertig zu den gravierten Schildern, sie weisen eine hochwertige Optik auf
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben