EMT (60X15)R CUS
-
Einsteckschild
0801998
Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einlegen, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
EMT (60x15)R, weißes Einsteckschild, für Kabelmarkerträger KMK ...(60x15)
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (60x15)R-Einsteckschilder optimal in die Schildchenträger KMK ...(60x15)
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben